• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série chariot manuel en acier inoxydable

Série chariot manuel en acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA-SLS
SA-LD
SA-LS
SA-LSC
SA-T2
SL-LSC
SM-BT2
SM-BT3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Load Resistance
(kg)
Main Body Material Table Steps Handle type Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

233.00 €

Disponible 10 jours 300Plastic1 TierFixedW605×D905×H232950125458013243707417PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Steel)/Handle Stainless Steel1 unit

404.67 €

17 jours 300Stainless Steel1 TierDual Handles / FixedW600×D900×H215830125458013243809527Stainless Steel Truck / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

347.44 €

Disponible 17 jours 300Stainless Steel1 TierFixedW600×D900×H215830125458013243109626Stainless Steel Truck / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

362.72 €

Disponible 17 jours 300Stainless Steel1 TierFolding typeW600×D900×H215850125458013243807126Folding Type/Stainless Steel Cart/Metal Caster Fittings (Steel)/Stainless Steel #304 *The Folding Fixture Components are Steel1 unit

702.50 €

17 jours 300Stainless Steel2 TiersFixedW600×D900×H215850125458013243808838Stainless Steel Truck / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

195.78 €

Disponible 17 jours 150Stainless Steel1 TierFolding typeW450×D710×H148840100458013243810112Folding Type/Stainless Steel Cart/Metal Caster Fittings (Steel)/Stainless Steel #304 *The Folding Fixture Components are Steel1 unit

321.17 €

Disponible 10 jours 150Stainless Steel2 TiersFixedW450×D710×H148850100458013243813217Stainless Steel Truck / 2 Stage Table / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

395.77 €

Disponible 10 jours 150Stainless Steel3 TiersFixedW450×D710×H148850100458013243814920Stainless Steel Truck / 3 Stage Table / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique