• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Jeu de lames de foret (13 pcs)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSD-13M

Référence pièce
TSD-13M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Size Applicable Model Blade Surface Processing Handle type

10.65 €

Disponible 3 jours Thinning processing (3.0 mm or more) makes sharpening edges easy.1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mmElectric Drill / Chargeable Drill / Drilling Machine [Material] HSS Steel (Polishing Finish)HSS Steel Polishing FinishRound shaft

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA
Case Size H115xW65xD15mm Cord 820308 JAN Code 4954458294930

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de lames de foret (13 pcs), le numéro d'article est le suivant: TSD-13M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSD-13M.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique