• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Foret étagé taille hélicoïdale avec revêtement titane

Foret étagé taille hélicoïdale avec revêtement titane

For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other material

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STP-7
STP-8
STP-9
STP-11
STP-12
STP-14
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of Steps Size
(mm)
Cord JAN Code Application Material Hardness

42.32 €

6 jours 94/5/6/7/8/9/10/11/123153374954458013173For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

47.90 €

6 jours 94/6/8/10/12/14/16/18/20/3153384954458013180For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

61.53 €

3 jours 104/6/8/10/12/14/16/18/20/223153394954458013197For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

49.03 €

3 jours 95/7/9/11/13/15/17/19/213153404954458013227For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

83.16 €

3 jours 125/7/9/11/13/15/17/19/21/23/25/273153414954458013234For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

46.41 €

3 jours 123/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/143153434954458013258For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique