• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ultra Strong Pickup Tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRO-20

Référence pièce
SRO-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Extendable Antenna Stages Material of Handle Antenna material Mass
(g)

11.46 €

5 jours To pick up parts or something which are dropped in tight spaces where the hand cannot reach. With 6-level Telescopic Function. Plastic grip which is easy to grip.6-stageResin CoatingStainless Steel90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 60 Magnet Diameter(mm) 19 Overall Length(mm) 190~770
Product Type Magnet hand Maximum Absorption Power Approx. 6 kg Main Body Size H190×W19×D19mm
Product Code 350132 JAN Code 4954458301447

Vous vous trouvez sur la page de Ultra Strong Pickup Tool, le numéro d'article est le suivant: SRO-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRO-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique