• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ultra Strong Magnet Pickup / Long

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRO-ER

Référence pièce
SRO-ER
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Main Body Material Material of Handle Pipe Material Lever Material Mass
(g)

29.11 €

5 jours With a high-strength magnetic force, it can pick up all kinds of tools / small metal objects.ABSNylonAluminum AlloyStainless Steel610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 39 Overall Length(mm) 680 Product Type Magnet hand
Magnetic Force 4KGS/39N Main Body Size H680 (Handle Length: 600) X W100 X D93 mm Product Code 330307
JAN Code 4954458300266

Vous vous trouvez sur la page de Ultra Strong Magnet Pickup / Long, le numéro d'article est le suivant: SRO-ER.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRO-ER.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique