Antenna Type Pickup Tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRO-15

Référence pièce
SRO-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.25 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Diameter(mm) 4 Overall Length(mm) 130~640 Load Resistance(kg) 0.2
Product Type Aimant à main Adsorption Power 0.45lb/200g Main Body Size H130×W10×D10mm
Product Code 330304 JAN Code 4954458300235 Features Easy to pick up with a magnet even in tight spaces where the hand cannot reach.
Main Body Material Brass / Chrome Plating Mass(g) 22

Vous vous trouvez sur la page de Antenna Type Pickup Tool, le numéro d'article est le suivant: SRO-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRO-15.

Assistance technique