• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Hand Magnet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHM-70A
CHM-PC25
CHM-PC70
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Attachment part size - Width
(mm)
Attachment part size - Depth
(mm)
Attachment part size - Length
(mm)
Maximum Absorbed Amount M10 Flat Washer
(g)
Maximum Absorbed Amount M4 x 10 Screws
(g)
Mass
(g)
Features Main Body Material

108.48 €

5 jours 7001428583.58007702700The magnetic force can be turned on/off to release absorbates by lightly pulling the lever with one hand. It can be used in various applications such as collecting iron scraps, selecting materials for screws and collecting chips in casting sand.Casting

36.02 €

5 jours 3201005171240370450The magnetic force can be turned on/off to release absorbates by lightly pulling the lever with one hand. It can be used in various applications such as collecting iron scraps, selecting materials for screws and collecting chips in casting sand.Resin

39.77 €

5 jours 7901005171240370600The magnetic force can be turned on/off to release absorbates by lightly pulling the lever with one hand. It can be used in various applications such as collecting iron scraps, selecting materials for screws and collecting chips in casting sand.Resin

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Magnet hand

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique