Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CMB-HB |
CMB-HL |
CMB-HM |
CMB-HP |
CMB-HR |
CMB-PL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Adsorption Power (N) | Dimensions Width (mm) | Dimensions length (mm) | Dimensions height (mm) | Mass (g) | Mounting Screw Hole (mm) | Handle Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 784(80kgf) | 50 | 58 | 55 | 1000 | M8X1.25 Depth 7 | Resin | |
100.68 € | 1 | 6 jours | 1274(130kgf) | 50 | 117 | 55 | 2000 | M8X1.25 Depth 7 | Resin | ||
49.83 € | 1 | 6 jours | 294(30kgf) | 30 | 35 | 35 | 200 | M5X0.8 Depth 4 | Resin | ||
36.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 167(17kgf) | 30 | 30 | 30 | 200 | M5X0.8 Depth 5 | Metal | |
64.15 € | 1 | 6 jours | 980(100kgf) | 50 | 73 | 55 | 1200 | M8X1.25 Depth 7 | Resin | ||
126.49 € | 1 | 6 jours | 1274(130kgf) | 50 | 117 | 75 | 2200 | M10X1.5 Depth 10 | Resin |
Loading...
Product Type | Porte-outils aimanté | Features | You can also use jigs and poles in the screw holes, or use it as center and radar base. | Application | Has many applications as a holder with a magnetization ON/OFF switching mechanism. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Adsorption Power(N)
Dimensions Width(mm)
Dimensions length(mm)
Dimensions height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles