Aiguiseur diamant【1-12 pièces par conditionnement】

Aiguiseur diamant
  • En promotion
  • Remise sur volume
Convenient for sharpening blades such as scissors, reaping shears, carbide tipped saws and pruning scissors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSP-150
DSP-200
DSP-300
DSP-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Roughness of grain Size Fine Features JAN Code

24.34 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 43 jours 185Demi-douce#150-#300-One unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening4954458500758

26.00 €

8.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

215Demi-douce#200-Sharpen curved wires and short blades easily.4954458500741

24.99 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 43 jours 185Grosse piqûre / douce#300-#600Finish grindingOne unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening4954458500765

24.99 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 43 jours 185Grosse piqûre / douce#400-#800Finish grindingOne unit with two roles. From rough sharpening to finish sharpening4954458500772

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner Box 20 Exterior Box 20 Second cut Coarse Grinding
Application It can be used to easily perform blading of household blades and gardening blades without water.

Assistance technique