Poignée à cliquet Twister

Poignée à cliquet Twister
  • En promotion
  • Remise sur volume
The mechanism rotates the insertion angle when the grip is rotated. Can be used even in locations where there is not enough space to swing a ratchet.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRH-20

Référence pièce
TRH-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.67 €

24.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Overall length (L dimension)(mm) 180 Main Body Size W25×H180×D25 Cord 330105
JAN Code 4954458974320 Material Main Body Cr-V Number of Gears 60 sheet
Drive material cr-mo Grip material PP (Black Part), TPR (Red Part)

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet Twister, le numéro d'article est le suivant: TRH-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRH-20.

Assistance technique