Tournevis à cliquet, très fin, 2 formats

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSR-W

Référence pièce
TSR-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.64 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Combinaison Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 3 / 4 Main Body Size(mm) H110XW20XD10 (Not including bit)
Material / Bit S2 Cord 330052 JAN Code 4954458300433
Weight(g) 65 Material/main unit Carbon steel (S45C) / ABS Ratchet Strength(Nm) 48.4
Gear Teeth Number 15 sheets Set Content 2WAY ultra slim ratchet screwdriver, bit holder, ultra slim 18 mm bits: +1/+2/+3/-6/H3/H4 Features Straight and Bent Double-nozzle Head, 18 mm Ultra-thin Head (bit included), Rising Angle: 15°

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis à cliquet, très fin, 2 formats, le numéro d'article est le suivant: TSR-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSR-W.

Assistance technique