Jeu de tournevis 8-en-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDS-81

Référence pièce
TDS-81
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.34 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 0 / N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 5 / 6
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Résine
Main Body Size(mm) H150XW105XD35 Material / Shaft CR-V Cord 823305
JAN Code 4954458299126 Weight(g) 285 Material / Grip PVC
Material/case PVC Set Content Drill, rivet puller, screwdriver : +No.0/+No.1/+No.2-3 mm/-5 mm/-6 mm Features 8 screwdriver bargain set. Attached grip makes applying force easy.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis 8-en-1, le numéro d'article est le suivant: TDS-81.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDS-81.

Assistance technique