• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince à circlips

Pince à circlips
  • Remise sur volume

A dedicated tool for effectively attaching an E-ring. As special carbon steel is used in the main body, it is suitable for the attachment of E-rings mounted on shafts of tough precision devices.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ER-5

Référence pièce
ER-5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features

18.38 €

Disponible 3 jours Dedicated tool for efficient E-ring attachment. As special carbon steel is used in the main body, it is suitable for the attachment of E-rings mounted on shafts of tough precision products.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Overall Length(mm) 150 With or without Spring N/A
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.8 With/without tip claw replacement function N/A
Compatible Ring Size(mm) 3-5 Parts Type Anneau pour pince pour anneau de retenue Main body: option Main Body
Cord 432351 JAN Code 4954458056552

Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips, le numéro d'article est le suivant: ER-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ER-5.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique