• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante forte puissance JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1100411
1100421
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Application Features

18.10 €

5 jours 1501.63.2Cutting, bending, graspingIncreased power due to the principle of leverage

20.02 €

5 jours 17523.6Cutting, bending, graspingIncreased power due to the principle of leverage.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 1.6 x 3 core
Other Cutting Capability(mmφ) Soft Iron Wire: 2.6 Material Main Body: Special High-Carbon Steel; Grip: TPR (Double-Molded) Heat Treatment Blade: Induction hardened
Hardness Blade part: HRC58–64 Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique