• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince coupante forte puissance JIS (poignée fine)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1100431

Référence pièce
1100431
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Features

23.60 €

7 jours Cutting, bending, graspingNew slim grip, perfect for inserting pliers.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 200
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0 × 3 core
Other Cutting Capability(mmφ) Soft Iron Wire: 3.2 Material Main Body: Special High-Carbon Steel; Grip: TPR (Double-Molded) Heat Treatment Blade: Induction hardened
Hardness Blade part: HRC58–64 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante forte puissance JIS (poignée fine), le numéro d'article est le suivant: 1100431.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1100431.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique