• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Petite pince radio dentelée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1107032

Référence pièce
1107032
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application Features

20.97 €

3 jours Useful for grasping small objects from narrow, deep spaces.With Spring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 150
With or without spring Disponible Other Cutting Capability(mmφ) Soft Line: Approx. 1.6 Material Main Body: High Carbon Tool Steel SK7M; Grip: TPR (Double-Molded)
Heat Treatment Main Body: Fully Hardened; Blade Part: Induction Hardened Hardness Body: HRC45-50, Blade: HRC52-60 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Petite pince radio dentelée, le numéro d'article est le suivant: 1107032.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1107032.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique