• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:30 (CET) 26/1/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petite pince à bec courbe, avec ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1107042

Référence pièce
1107042
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Application

24.08 €

3 jours For lancing or grasping in narrow, deep spaces.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 150
With or without spring Available Other Cutting Capability(mmφ) Soft Line: Approx. 1.6 Material Main Body: High Carbon Tool Steel SK7M; Grip: TPR (Double-Molded)
Heat Treatment Main Body: Fully Hardened; Blade Part: Induction Hardened Hardness Body: HRC45-50, Blade: HRC52-60 Main body: option Main Body

Vous vous trouvez sur la page de Petite pince à bec courbe, avec ressort, le numéro d'article est le suivant: 1107042.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1107042.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique