Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 16/5/2021 à 1:00 (CEST) 17/5/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince coupante robuste, facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TTN-160

Référence pièce
TTN-160
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Hardening Materials Used

8.26 €

Disponible 4 jours Improved efficiency with plate spring. Easy to grip designComplete Heat TreatmentChrome Vanadium Steel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur With or without Spring N/A
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 With/without tip claw replacement function N/A Parts Type Poignée de préhension
Size 160mm Blade hardness HRC58 ± 2 Handle TPR
Main body: option Main Body Cord 820010 JAN Code 4954458294862

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante robuste, facile à utiliser, le numéro d'article est le suivant: TTN-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TTN-160.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique