• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Ensemble clés-douilles (31 pièces)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSS-231

Référence pièce
TSS-231
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Weight
(g)
Features Set Content

29.17 €

Disponible 5 jours 1230This is a socket set for 1/4" and 3/8", and also includes a deep socket.6.35 mm square screwdriver bit: +1, +2, +2, +3, -4, -6, H1.5, H2.0, H3.0, H4.0, H5.0, H6.0, 6.35 mm square socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 9.5 mm square socket: 14, 15, 17 mm, 6.35 mm square deep socket: 8, 10, 12, 13 mm, 6.35 mm square extension bar, 6.35 mm square bit adapter, 9.5 mm square 6.35 mm conversion adapter, 6.35 mm square sliding bar, 6.35 mm square spinner handle, 9.5 mm square ratchet handle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Pièce Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 190X270X50
Set Content(Point) 31 Case color Noir Mass(g) 1230
Cord 823103 JAN Code 4954458295296

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clés-douilles (31 pièces), le numéro d'article est le suivant: TSS-231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSS-231.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique