• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Ensemble d'outils (45 pièces)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS-45

Référence pièce
TS-45
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Set Weight
(g)
Features Application Set Content

61.00 €

3 jours 2700Ideal for automobile and machinery maintenance and DIY tasks.Set up with 45 carefully selected tools. A tool set that is good to have and easy to use. Compact. With an easy to carry storage case, it is great for car maintenance, repairing bicycles, do-it-yourself projects, assembling furniture, etc.9.5 mm Square Ratchet Handle, 9.5 mm Square Socket: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm, 9.5 Square Extension Bar: 75 mm, Combination Wrench: 8/10/12/13/14 mm, Monkey Wrench: 150 mm, Needle-nose Pliers: 150 mm, Universal Round-nose Pliers: 150 mm, 6.35 mm Square Bit: +0/+1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, 6.35 mm Square T Handle, Large Hex Wrench: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, Metal Cutting Saw: 240 x 24 T, Hammer: 8 oz., Tape Measure: 2 m x 13 mm Fabric, Universal Scissors, Cutters, Clips x 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Type portable à ouverture unique Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 310×235×65
Set Content(Point) 45 Case color Autre Mass(g) 2700
Cord 823105 JAN Code 4954458295319

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils (45 pièces), le numéro d'article est le suivant: TS-45.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-45.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique