Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TRD-75CC
Maximum Opening(mm) | 75 | Main Body Size(mm) | H95×W210×D24 | Cord | 330256 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4954458300273 | Mass(g) | 200 | Features | For picture frames, panels, and other types of craftwork. Simple and convenient for fixing parts such as frames and panels at 90°. |
Material | Body: Aluminum Alloy / Movable Tip Part: Zinc Alloy | Application | For Nailer/Stapler/Adhesive Joining at Right Angles. For Cutting at 45° Angles. |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de coin en aluminium, le numéro d'article est le suivant: TRD-75CC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRD-75CC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles