Jeu d'embouts avec poignée à cliquet (19 pièces)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRS-1930

Référence pièce
TRS-1930
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Combination Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 30
Single Product Set Product Set Product Tip size / Phillips (+) No.0 / N° 1 / N° 2 / N° 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) 4 / 6
Tip two-sided width size (mm) 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 Presence of magnet at the blade tip Available Whether there is a double-end function N/A
Cord 820223 JAN Code 4954458295234 Features Discerning the size has been made is by the color and size label.
Application Tweezers for tightening or loosening many types of screws. Screwdriver bit +No.0/+No.1/+No.2/+No.3 Bit for Torx Screw T10/T15/T20/T25/T30/T40
Set Content +No.0、+No.1、+No.2、+No.3、-4、-6mm、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、T10、T15、T20、T25、T30、T40 Bit S2 Holder PE
Ratchet Handle PP + Glass Fiber

Vous vous trouvez sur la page de Jeu d'embouts avec poignée à cliquet (19 pièces), le numéro d'article est le suivant: TRS-1930.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRS-1930.

Assistance technique