Ciseaux en acier inoxydable

Ciseaux en acier inoxydable
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TRS-250

Marque: TRAD

Prix: 22.96

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRS-250

Référence pièce
TRS-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Autre Overall Length(mm) 250 Blade thickness 3.5mm
Blade Length 78mm Cord 820204 JAN Code 4954458180882
Mass(g) 260 Featured Uses Cutting thick carpets or thin tin plates are easy. Stainless steel blade that resists rust and a saw blade that is accurate and does not allow any escaping, fitted with spring for great workability. Blade material Stainless Steel
Grip material PP+TPR Application For cutting iron plates / tin plates / carpets / thin plastics plates / papers / fabrics / leather / corrugated sheets / galvanized iron / galvanized iron / wiring covers (wiremold) / electrical cords and others. Cutting Capacity: Tin Sheet Up to 0.8 mm
Cutting Capacity: Iron Plate Up to 0.8 mm Cutting Capacity: Carpet Up to 10 mm Cutting Capacity: Plastic Board Up to 4 mm
Cutting Capacity: Corrugated Board Up to 2 mm

Vous vous trouvez sur la page de Ciseaux en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: TRS-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRS-250.

Assistance technique