Ruban olive n° 141 ruban adhésif en tissu【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
141-50X25
N141-50-25-0.37-CRDB-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Amount Of Content

12.84 €

1 5 jours -419-5876600This fabric tape for heavy package is easy to cut by hand and thickest in this industry.Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

172.14 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours Pack------10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.37 Adhesiveness 10.79N/25mm
Tensile Strength 186.3N/25mm Color Details Cardboard

Assistance technique