Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.31 | Adhesiveness | 10.79N/25mm | Tensile Strength | 186.3N/25mm |
Color Details | Cardboard | Features | Standard cloth tape for packaging. | Specifications | Can cut by hand |
Base Material | Staple fiber | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles