Ruban olive n° 145 ruban adhésif en tissu【1-48 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
145-B-50X25
145-BK-50X25
145-BR-50X25
145-GY-50X25
145-R-50X25
145-SV-50X25
145-W-50X25
N145-38-25-0.31-YL-PACK
N145-50-25-0.31-BK-PACK
N145-50-25-0.31-OR-PACK
N145-60-25-0.31-GR-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Color Details Details Type Trusco Code Mass
(g)
Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Amount Of Content

11.66 €

1 Disponible 6 jours Type bleu50Blue-419-5949430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

11.66 €

1 Disponible 6 jours Noir50Black-419-5957430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

11.66 €

1 Disponible 6 jours À base de marron50Brown-419-5965430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

11.66 €

1 Disponible 6 jours Noir50Gray-419-5981430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

11.66 €

1 Disponible 6 jours Type rouge50Red-419-6007430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

11.66 €

1 Disponible 6 jours Or et argent50Silver-419-6015430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

11.66 €

1 Disponible 6 jours Type blanc50White-419-6023430Can cut by handStaple fiberRubber-Based--1 Roll

204.82 €

48 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours Jaunes38YellowPack-----10Staple fiber1 Box (48 Rolls)

11.66 €

1 Disponible 5 jours Noir50BlackPack-----10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

30.24 €

1 Disponible 5 jours Jaunes50OrangePack-----10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

202.55 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours Vert60GreenPack-----10Staple fiber1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Length(m) 25 Thickness(mm) 0.31
Adhesiveness 10.79N/25mm Tensile Strength 186.3N/25mm

Assistance technique