Ruban adhésif en film en polypropylène OPP, ruban noir n° 451【1-120 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
451-C-60-50X50
451-TM-60-50X50
N451-25-50-0.04-CL-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Color Details Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Support Thickness
(mm)
Display Thickness Amount Of Content

12.96 €

1 Disponible 6 jours Type blanc500.098.63N/25mm166.7/25mmCream-419-6317260Powerful adhesion enables solid packing. Characters can be written with oil ink.Cutting Requires CutterPolypropylene filmRubber-Based----1 Roll

16.59 €

1 Disponible 6 jours Transparence500.098.63N/25mm166.7/25mmClear-419-6325260Powerful adhesion enables solid packing. Characters can be written with oil ink.Cutting Requires CutterPolypropylene filmRubber-Based----1 Roll

450.27 €

120 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Transparence250.078.24N/25mm117.7N/25mmTransparencyPack------120Polyester film0.040.041 Box (120 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Length(m) 50

Assistance technique