Ruban adhésif textile n° 800 pour emballage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8000-50MMX25M

Référence pièce
8000-50MMX25M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.96 €

1 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.32 Color Details Ocher
Adhesiveness 16.0N/25mm Tensile Strength 155.0N/25mm Holding Force 0.3mm/15min
Ball Tack 40 Trusco Code 416-5993 Mass(g) 495
Base Materials Polyethylene Laminated Cloth Adhesive Natural Rubber-Based (Red Adhesive) 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif textile n° 800 pour emballage, le numéro d'article est le suivant: 8000-50MMX25M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8000-50MMX25M.

Assistance technique