Référence fabricant: 102N7-100
Marque: NICHIBAN
Prix: 16.54 €
Délai de livraison: 5 jours
: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
102N7-100
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.3 | Adhesiveness | 5.05N/10mm |
Tensile Strength | 70.9N/10mm | Color Details | Ocher | Trusco Code | 391-9919 |
Mass(g) | 675 | Base Materials | Poly-laminated staple fiber | Adhesive | Rubber-Based |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 7 | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif tissé / Scellement de carton lourd, le numéro d'article est le suivant: 102N7-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 102N7-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles