Ruban textile en PET recyclé n° 151

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

151-50

Référence pièce
151-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.40 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.3 Adhesiveness 4.65N/10mm
Tensile Strength 46.1N/10mm Color Details Ocher Trusco Code 329-9651
Mass(g) 330 Base Materials Staple Fiber + Recycled PET Adhesive Rubber-Based
Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 7 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban textile en PET recyclé n° 151, le numéro d'article est le suivant: 151-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 151-50.

Assistance technique