• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban doublé de papier Kraft résistant n° 320

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

320-50

Référence pièce
320-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Base Materials Adhesive Cutting Method Stretch
(%)
Amount Of Content

6.65 €

3 jours 360Craft PaperRubber-BasedCan cut by hand81 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Adhesiveness 3.68N/10mm
Tensile Strength 69.3N/10mm Color Details Ocher Trusco Code 336-0091
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban doublé de papier Kraft résistant n° 320, le numéro d'article est le suivant: 320-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 320-50.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique