Nouveau ruban Kraft n° 305W / n° 305C, Imprimé standard n° 305PS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305C6-50
305C11-50
305W-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Width
(mm)
Color Details Trusco Code Mass
(g)

9.59 €

1 Disponible 6 jours Noir50Black330-09513501 Roll

9.59 €

1 Disponible 6 jours Type rouge50Pink330-08543501 Roll

6.50 €

1 Disponible 6 jours Type blanc38White332-53342661 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Length(m) 50 Thickness(mm) 0.15
Adhesiveness 3.42N/10mm Tensile Strength 72.8N/10mm Base Materials Craft Paper
Adhesive Rubber-Based Cutting Method Can cut by hand Stretch(%) 9
1 Roll

Assistance technique