• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban d'emballage transparent n° 3303【1-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J6030
J6030-PACK
J6040
J6040-PACK
J6050
J6050-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base) Adhesive Cutting Method Amount Of Content

4.49 €

3 jours -4904140860301391-4861200Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Roll

103.81 €

50 pièces par conditionnement

6 jours ----Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (50 pcs)

11.44 €

3 pièces par conditionnement

3 jours -4904140860400391-4879600Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (3 pcs)

139.93 €

60 pièces par conditionnement

6 jours ----Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (60 pcs)

6.67 €

4 jours CT with Cutter4904140860509391-4887255Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Roll

117.82 €

50 pièces par conditionnement

6 jours ----Polypropylene filmAcrylicCutting Requires Cutter1 Pack (50 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.07 Adhesiveness 8N/20mm
Tensile Strength 130N/25mm Color Details Clear

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique