• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban d'emballage transparent Ultra SC-01【1-60 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J6120
J6120-PACK
J6130
J6130-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type JAN Code Mass Specifications Material (base) Adhesive Individual Packaging (Shrink Packaging) Interior Exterior (Packing) Exterior Amount Of Content

3.99 €

3 jours --150gCutting Requires CutterPolypropylene filmAcrylic----1 Roll

85.75 €

50 pièces par conditionnement

6 jours -4904140861209150gCutting Requires CutterPolypropylene filmAcrylic1--501 Box (50 Rolls)

9.40 €

3 pièces par conditionnement

4 jours --450 g/packCutting Requires CutterPolypropylene filmAcrylic----1 Box (3 Rolls)

97.19 €

60 pièces par conditionnement

6 jours 3-roll pack4904140861308450 g/packCutting Requires CutterPolypropylene filmAcrylic3-20-1 Box (20 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 48
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.05 Color Details Clear

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique