Meilleur ruban textile n° 756【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
756-50-BK
756-50-Y
N756-50-25-0.23-YL-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Color Details Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

16.11 €

1 Disponible 6 jours NoirBlack126-81394501 Roll

16.11 €

1 Disponible 6 jours JaunesYellow126-81474501 Roll

194.87 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours JaunesYellow--1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.23 Adhesiveness 24.20N/25mm Tensile Strength 186.30N/25mm
Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 5.88N/25mm Stretch 12%
Base Materials Muslin staple fiber Adhesive Rubber-Based

Assistance technique