• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif n° 600M【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N60XM03
N600M-50-25-CB-PACK
N600M-75-25-CB-PACK
N600M-100-25-CB-PACK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Base Materials Adhesive Base Material Thickness
(mm)
Extensibility Cutting Method Amount Of Content

5.34 €

4 jours 50404-4223240PETRubber-Based0.14215%Can cut by hand1 Roll

76.83 €

30 pièces par conditionnement

4 jours 50----0.14215%Can cut by hand1 Box (30 Rolls)

100.38 €

24 pièces par conditionnement

7 jours 75----0.14215%Can cut by hand1 Box (24 Rolls)

100.38 €

18 pièces par conditionnement

7 jours 100----0.14215%Can cut by hand1 Box (18 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Brown-based Length(m) 25
Thickness(mm) 0.208 Color Details Cardboard Adhesiveness 2.8N/10mm(283g/10mm)
Tensile Strength 42N/10mm(4.28kg/10mm) Tac Ball No.23 Expanding Power 2.4N/10mm(242g/10mm)
Holding Force(mm) 0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique