• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Nouveau ruban textile transparent n° 784【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
N784-50-25-HCL-PACK
N784X03
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Thickness
(mm)
Adhesiveness Tensile Strength Tac Expanding Power Holding Force
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Base Materials Adhesive Base Material Thickness
(mm)
Extensibility Amount Of Content

84.05 €

30 pièces par conditionnement

3 jours 0.1071.8N/10mm(184g/10mm)39.6N/10mm(4kg/10mm)Ball NO.151.8N/10mm(184g/10mm)0.2---Medium/Light Packing, Hand-cuttable, Non Slip, Stackable, Binding, Low Temperature, Waterproof, Environmental Adaption--0.0829%1 Box (30 Rolls)

5.64 €

4 jours 0.111.8N/10mm39.6N/10mm---398-1711150Uses recycled PET. It is easily cuttable and has excellent water resistance. It is translucent, so after adhering, it doesn't form a distraction. Try writing something using an oil-based marker. Compliant with Green Purchasing Law.Can cut by handPETX recycled PETRubber-Based--1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 25 Color Details Semi-Transparent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique