Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.32 | Adhesiveness | 3.0 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 78.4N/10mm |
Threads per 1 Sq. Inch(Book) | (length × width) 45/35 | Color Details | Cardboard | Features | It is flexible, easy to fit, and strong, so it is suitable for packing heavy objects. Intervals between warp yarn and weft yarn are dense, so it is durable. |
Specifications | Can cut by hand | Material/base | Staple fiber fabric (with polyethylene lamination) | Adhesive | Rubber-Based |
Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles