• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ruban adhésif textile avec tube en papier 2"

Ruban adhésif textile avec tube en papier 2"

[Features]
· Achieves a 50 m winding, which was impossible with conventional 3 inch paper tubes.
· Has superior water resistance as the polyethylene is laminated.
· Text can be written with oil-based marker pens.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GCT-5025

Référence pièce
GCT-5025
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material/base Adhesive Amount Of Content

6.55 €

4 jours 186We have achieved 50 m winding, which was impossible with conventional 3 inch paper tubes. Because polyethylene is laminated, it is excellent in water resistance. You can write letters with an oil-based magic marker.Polyethylene clothAcrylic1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Adhesive Tape Color Transparency Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.16 Adhesiveness 4.9N/10mm
Tensile Strength (length × width) 62 / 96N / 10 mm Tear strength(N) 1.09 Threads per 1 Sq. Inch(Book) (length × width) 46/17
Color Details Clear Trusco Code 219-5895 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif textile avec tube en papier 2", le numéro d'article est le suivant: GCT-5025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GCT-5025.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique