Tout diamant D8 / D12 (pour parement en céramique)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CYT-YSD-100D8

Référence pièce
CYT-YSD-100D8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.11 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Polychlorure de vinyle, plastique Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.8
Number of flutes(P) 8 Center bore diameter(mm) 20 Maximum rotation speed used(rpm) 13,000
Adaptable cutting material Ceramic Siding Material, Gypsum Board, Decorative Gypsum Board, Slate Corrugated Board, Calcium Silicate Board Compatible Model Collection Fluorine NA
Laser Slit Available JAN Code 4534587 091008

Vous vous trouvez sur la page de Tout diamant D8 / D12 (pour parement en céramique), le numéro d'article est le suivant: CYT-YSD-100D8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CYT-YSD-100D8.

Assistance technique