Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BLT-YSD-100GB |
BLT-YSD-125GB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.90 € | 1 | 12 jours | 100 | 36 | 13,000 | 4534587 612029 | ||
59.35 € | 1 | 8 jours | 125 | 38 | 10,000 | 4534587 612036 |
Loading...
work material | Aluminium | Blade thickness(mm) | 0.8 | Center bore diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Adaptable cutting material | Galvalume Materials, Galvalume Corrugated Sheets, Metal Sidings, Light Roofing Materials, Corrugated Galvanized Iron Sheets | Compatible Model | Collection | Fluorine | Permeating Fluorine Coating |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles