Super All-Mighty (découpe de divers matériaux)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPT-YSD-100SOX
SPT-YSD-125SOX
SPT-YSD-148SOX
SPT-YSD-165SOX
SPT-YSD-180SOX
SPT-YSD-190SOX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model Metal cuttings Guard Board JAN Code

45.14 €

1 Disponible 9 jours 1001.13213,000CollectionNA4534587 501002

45.14 €

1 Disponible 6 jours 1251.54010,000Collection/Circular SawNA4534587 501255

44.01 €

1 Disponible 6 jours 1481.5526,000RoundNA4534587 501484

44.01 €

1 Disponible 6 jours 1651.5556,000RoundAvailable4534587 501651

64.13 €

1 Disponible 12 jours 1801.5446,000Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed ChipsawNA4534587 501804

44.01 €

1 Disponible 11 jours 1901.5556,000RoundAvailable4534587 501903

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe
Fluorine Permeating Fluorine Coating Slit 3P

Assistance technique