Super All-Mighty ZERO (découpe de divers matériaux)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPT-YSD-100SOZ
SPT-YSD-125SOZ
SPT-YSD-147SOZ
SPT-YSD-165SOZ
SPT-YSD-190SOZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model Metal cuttings Guard Board JAN Code

29.08 €

1 Disponible 10 jours 1001.13213,000CollectionNA4534587 506007

25.83 €

14.46 €

1 Jour même

Stock

1251.54010,000Collection/Circular SawNA4534587 506014

32.09 €

1 Disponible 5 jours 1471.5526,000RoundAvailable4534587 500227

32.20 €

1 Disponible 6 jours 1651.5526,000Round / S / TabletopAvailable4534587 500203

32.09 €

1 Disponible 5 jours 1901.5526,000Round / S / TabletopAvailable4534587 500210

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fer Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe
Coat White Fluorine Coating Slit 4P

Assistance technique