Série de fraises Dragon, pour ferronnerie / barres de renfort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TDT-YS-305GDX

Référence pièce
TDT-YS-305GDX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

166.83 €

1 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Barre de fer Outer Diameter(mm) 305 Blade thickness(mm) 2
Number of flutes(P) 80 Details Type Ironwork / for high-speed twin and high-speed chip saw cutter Center bore diameter(mm) 25.4
Maximum rotation speed used(rpm) 3,800 Adaptable cutting material C Channel, Steel plate, Round iron pipe Compatible Model High-Speed Cutting Wheel, High-Speed Chip Saw
Fluorine NA Laser Slit Available JAN Code 4534587 013055

Vous vous trouvez sur la page de Série de fraises Dragon, pour ferronnerie / barres de renfort, le numéro d'article est le suivant: TDT-YS-305GDX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TDT-YS-305GDX.

Assistance technique