Référence fabricant: NT-YSD-100PK
Marque: YAMASHIN SEIKYO
Prix: 42.92 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NT-YSD-100PK
work material | Polychlorure de vinyle, plastique | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 32 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 13,000 |
Adaptable cutting material | Gypsum board, decorated gypsum board | Compatible Model | Collection | Fluorine | Permeating Fluorine Coating |
Slit | NA | JAN Code | 4534587 611008 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles