• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

White Snake - plaque de plâtre (pour le travail du bois)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MAT-HAK-100
MAT-HAK-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
JAN Code

22.75 €

1 11 jours 1003013,0004534587 550215

22.75 €

1 9 jours 1254210,0004534587 550222

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Polychlorure de vinyle, plastique Blade thickness(mm) 1 Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plasterboard, Decorative Plaster Board, Calcium Silicate Board, Lath Board Compatible Model Collection Fluorine White
Slit NA

Assistance technique