Étau d'origine, avec table rotative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4977292221627

Référence pièce
4977292221627
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.91 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Port opening(mm) 75 Mouth Width(mm) 100 Mouth Depth(mm) 45
Application Fixed during metalworking and repair work. Function 1 Ideal for home garages and work places. Function 2 Workability has been improved with a rotary table.
Function 3 Anvil is included. Product Width(mm) 250 Product Height(mm) 135
Product Depth(mm) 100 Product Weight(g) 4500 Weight(g) 4100
Size(mm) Anvil surface : 25X40

Vous vous trouvez sur la page de Étau d'origine, avec table rotative, le numéro d'article est le suivant: 4977292221627.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4977292221627.

Assistance technique