Clé à cliquet, tête double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ERS-1719
ERS-1721
ERS-1921
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)

13.88 €

1 Disponible 6 jours 17×19

13.88 €

1 Disponible 6 jours 17×21

24.04 €

1 6 jours 19×21

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à extrémité simple Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité Details Type Short Application Assembly/disassembly of scaffolding for building work.
Function 1 Chrome Plating + Clean Polished Finish. Function 2 Excellent durability at breaking loads of 400 Nm or above. Hardness HRC45~48
Material Carbon tool steel Finish Chrome Plating + Polished Finish Notes 1 Do not use the tool for purposes other than those for which it is intended. Use tools that match the sizes of bolts and nuts.
Notes 2 Do not use as a hammer replacement. Notes 3 Please use a safety rope or other drop prevention during elevated work use. Product Width(mm) 40
Product Height(mm) 245 Product Depth(mm) 50 Product Weight(g) 430

Assistance technique