Cliquet d'angle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4977292292870
4977292292887
4977292292900
4977292292917
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Product Width
(mm)
Mass
(g)
Number of Gears

8.52 €

1 Disponible 5 jours 14010×12328020 peaks (feed angle: 18 degrees)

11.42 €

1 Disponible 7 jours 16511×133514018 Threads (20-Degree Feed Angle)

10.52 €

1 Disponible 5 jours 19514×174524020 peaks (feed angle: 18 degrees)

11.62 €

1 Disponible 5 jours 19517×194822020 peaks (feed angle: 18 degrees)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé plate à cliquet Ratchet mechanism Disponible Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Unité Product Depth(mm) 10 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
Function 1 The left/right rotation switch can be instantly operated with one finger. Function 2 Ratchet wrench with a rising angle of 30 degrees. Notes 1 This is for temporary tightening. If too much force is used, it may cause damage.
Notes 2 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening. Notes 3 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. Other 1 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.
Specification 1 For temporary tightening

Assistance technique