Clé coudée (deux coudes)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMW-06GMS

Référence pièce
SMW-06GMS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.73 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Width across flat dimension(mm) 8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 6×7 Single Product/Set Classification Produit du jeu Set Contents (mm) 6×7、8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
Set Contents (Items) 6 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work. Function 1 Features gunmetal surface treatment to prevent scratches.
Function 2 Offset wrench with the quality and durability for professionals. Set Contents Accessories Wrench X 6 sizes; Holder X 1. Notes 1 Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.
Notes 2 Do not hit with a hammer, etc. for added impact. Do not use with a pipe, etc. inserted. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications. Features Deep gloss, gunmetal finish offset wrench set.

Vous vous trouvez sur la page de Clé coudée (deux coudes), le numéro d'article est le suivant: SMW-06GMS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMW-06GMS.

Assistance technique